製品がカートに追加されました

Basler ace acA1300-60gmNIR NIR GigE Camera, CS Mount

Basler の更なる情報へ
Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ
×
商品コード #74-904 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,000
購入数量別価格
数量 1+ ¥124,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
NIR

概要

タイプ:
NIR Camera
モデルナンバー:
acA1300-60gmNIR
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
42 mm x 29 mm x 29 mm
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
1.30
フレームレート (fps):
60.00
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.3 x 5.3
センサーエリア, H x V (mm):
6.8 x 5.4
撮像素子:
e2v EV76C661
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global and Rolling
階調:
12 bit
露光時間:
Freely programmable
ダイナミックレンジ (dB):
50.1 dB
マシンビジョン規格:
GigE Vision, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
2.6 W

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
PoE or 12 VDC
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
M8 6-pin

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 °C - 50 °C

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;