製品がカートに追加されました

Basler ace acA2500-14um Monochrome USB 3.0 Camera, CS Mount

Basler の更なる情報へ
Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側 Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 背面側
×
商品コード #74-921 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥84,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥84,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
acA2500-14um
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29.3 mm x 29 mm x 29mm
自重 (g):
80
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
フレームレート (fps):
14.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.28
撮像素子:
MT9P031
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
12 bit
露光時間:
hardware trigger & freely programmable
ダイナミックレンジ (dB):
60.6 dB
マシンビジョン規格:
USB 3.0 Vision, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
2.2

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.0
コネクター:
USB, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Via USB 3.0 interface
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
M8 6-pin

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 °C - 50 °C

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高速USB 3.0 インターフェース
  • 超小型なフォームファクター
  • USB3 Visionに完全準拠

Basler ace USB 3.0 出力カメラは、デジタルへのアップグレードを検討しているアナログカメラユーザーや、より高速なデータ転送速度を求めるIEEE-1394 やUSB 2.0 カメラユーザーに最適な選択肢です。Basler ace USB 3.0 出力カメラは、USB3 Visionに完全準拠し、29 x 29mm の小型キュービックサイズを採用するため、アナログ、IEEE-1394 またはUSB 2.0 カメラの多くに対して容易な交換を実現します。加えて、本USB 3.0 カメラは、工場現場などの要求の厳しいアプリケーションにおいて耐久性を向上させるため、ねじ止めロック式のUSB 3.0 ポートを採用します。どのカメラにも、Basler Pylon SDK ソフトウェアとドライバー付属 (メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;