製品がカートに追加されました

GigE カメラ Basler ace acA3800-10 白黒

Basler の更なる情報へ
Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ
×
商品コード #89-978 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥90,300
購入数量別価格
数量 1+ ¥90,300 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
acA3800-10gm
タイプ:
Monochrome Camera
カメラシリーズ:
ace
メーカー:
Basler

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

フレームレート (fps):
10.0000000000
撮像素子:
ON Semi MT9J003
ピクセルサイズ, H x V (μm):
1.67 x 1.67
有効画素数 (H x V):
3,856 x 2,764
センサーエリア, H x V (mm):
6.44 x 4.62
階調:
12 bit
シャッタータイプ:
Rolling
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
露光時間:
Freely Programmable
センサーフォーマット:
1/2.3"
ダイナミックレンジ (dB):
54.0
解像度 (メガピクセル):
10.6000000000
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
3.3 (12VDC External Power Supply)
3.7 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェース:
GigE (PoE)
動作OS:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品詳細

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;