製品がカートに追加されました

Basler ace acA640-121gm Monochrome GigE Camera

Basler の更なる情報へ
Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ
×
商品コード #74-918 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥54,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
acA640-121gm
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
42 mm x 29 mm x 29 mm
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/4"
解像度 (メガピクセル):
0.30
フレームレート (fps):
134.00
有効画素数 (H x V):
659 x 494
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.6 x 5.6
センサーエリア, H x V (mm):
3.69 x 2.77
撮像素子:
ICX618 Replacement
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
10/12 bit
露光時間:
hardware trigger & freely programmable
ダイナミックレンジ (dB):
74.6 dB
マシンビジョン規格:
GigE Vision, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
3.1 W

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
PoE or 12-24 VDC
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
M8 6-pin

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 °C - 50 °C

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;