製品がカートに追加されました

Basler ace2 a2A4508-20umPRO Monochrome USB3 Pro Camera

Basler の更なる情報へ
Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側)

Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側)

Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側) Basler ace2 USB3.0 カメラ (背面側)
×
商品コード #75-042 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥194,500
購入数量別価格
数量 1+ ¥194,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
a2A4508-20umPRO
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace2

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
42.8 mm X 29 mm X 29 mm
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
18.40
フレームレート (fps):
20.00
有効画素数 (H x V):
4,508 x 4,096
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.5 x 2.5
センサーエリア, H x V (mm):
11.27 x 10.24
撮像素子:
GMAX2518
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/10/12 Bit
露光時間:
hardware trigger & freely programmable
ダイナミックレンジ (dB):
63.8 dB
マシンビジョン規格:
USB 3.0 Vision, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
4

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
M8 6-pin

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 °C - 50 °C

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大24MP, 160fpsまでのソニー製 Pregius S センサーを採用したUSB3.0 カメラ
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace USB 3.0 カメラ もラインナップ

Basler ace2 USB3.0 カメラは、最適化されたハードウェアデザイン、実績のあるコンパクトでロバストな筐体、およびソニーの第2世代 Pregius、第3世代 STARVIS、あるいは最新第4世代 Pregius S センサーによる優れた画質を備えた最先端のCMOSセンサー技術を2つのバージョンでラインナップします。この第2世代のaceカメラは、第1世代のaceカメラのすべての構成要素に加えて、ステータスLEDや取り外し可能なIRカットフィルター、ロバストなM8コネクタといった統合機能を装備します。Basler ace2 USB3.0 カメラのBasic バージョンは、パワフルなComputer Vision機能を用いた優れたコストパフォーマンスを提供するのに対し、Pro バージョンはPixel BeyondやCompression Beyondなど独自の高度なBeyond機能の開放によって、要求の厳しいアプリケーション要件に向けて最大のパフォーマンスを実現します。本カメラは、業界で実績のあるBasler Pylon SDKソフトウェアとドライバーを付属し、GenICam (USB3 Vision) 規格に準拠しているため、ソフトウェア統合に向けて高速かつ費用対効果の高いソリューションになります。Basler ace2 USB3.0 カメラは、FAや産業用ロボットといった範なアプリケーションに最適です。

技術情報

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;