製品がカートに追加されました

BeamR2-Si InGaAs Scanning Slit Beam Profiler

#24-215, DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラー

#24-215, DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラー

×
商品コード #91-112 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥957,600
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥957,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60.96 x 67.31 x 66.17
寸法精度:
±1µm

光学的特性

スペクトルレンジ:
190 - 1800
ビーム径 (μm):
2µm to 4mm

センサー

フレームレート:
5Hz

電気的特性

SN比 (dB):
1‚000:1
最大パワー (W):
1 W Total & 0.5 mW/µm²

ねじ径 & 固定

マウント:
1/4-20 thread

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 190~1150nm or 190~1800nm までの使用に向けてデザイン
  • 2µm ~ 4mmのビーム径を測定
  • ロバストで使いやすいソフトウェア

DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラーは、シリコンディテクターを搭載し、190~1150nm or 190~1800nmのスペクトル範囲に対して最適にします。2.5µmスリットとより大きなナイフエッジスリットを装備するBeamR2は、最小2µmまでの直径を持つビームを測定することができます。スリットスキャニング装置は、カメラベースのシステムよりもはるかに高い解像度があり、連続波やパルスレーザー光源の両方に対応します。DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラーは、光学アッセンブリや装置のアライメント、フォーカシングやアライメントエラーのリアルタイム診断、また複数のアッセンブリを同一焦点にリアルタイム設定するのに最適です。このプロファイラーは、USB 2.0で駆動し、3m長のUSB 2.0ケーブル付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;