製品がカートに追加されました

Benchtop Power Supply 0-60V, 0-5A, US

WDI Linear Lens Changers

WDI Linear Lens Changers

×
商品コード #90-717 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥67,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全長 (mm):
260.00
全高 (mm):
110
全幅 (mm):
156.00

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 対物レンズ間の迅速な切り替えが可能
  • 統合コントローラで優れた精度、精密性、再現性を実現
  • 4、5 or 6 穴のオプションでラインナップ
  • オリンパス、 ミツトヨ or ニコン製の対物レンズに対応

WDI リニアレンズチェンジャーは、光学検査や半導体製造など、複数の対物レンズを高速かつ高精度に切り替える必要があるアプリケーションに向け、理想的なソリューションを提供します。このレンズチェンジャーは、統合コントローラと高分解能光学式エンコーダを搭載し、薄型で高い性能を維持しながら、精度や再現性を確保します。ダイレクトドライブリニアモーターにより、±0.16µm以内の再現性を最速0.3秒で切り替えるこのレンズチェンジャーは、精度を損なうことなく、対物レンズ間の迅速な切り替えを可能にします。WDI リニアレンズチェンジャーは、オリンパスミツトヨ、およびニコンをはじめとする業界屈指の顕微鏡メーカーの対物レンズを4台、5台、あるいは6台までサポートするためラインナップします。簡単なプログラミングやモニタリングを可能にするソフトウェアとSDKもダウンロード可能です。

補足: ご使用になる際は、24-48V、5AのDC電源 (別売り) が必要になります。推奨するパワーサプライについては、各製品に紹介されたパワーサプライの仕様をご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;