製品がカートに追加されました

BladeCam2-HR Beam Profiler, ND4 Filter

×
商品コード #91-110 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥411,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥411,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
S-BC2-HR-ND4

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
46 x 46 x 12.8
寸法精度:
±1µm

光学的特性

スペクトルレンジ:
355 - 1100
ビーム径 (μm):
52 (10 Pixels)

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.2 x 5.2
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
センサーエリア, H x V (mm):
6.6 x 5.3
センサーフォーマット:
1/2"
フレームレート:
>16

電気的特性

SN比 (dB):
1,000:1
ピークノイズ (nW/cm2):
30 dB optical / 60 dB electrical

ねじ径 & 固定

マウント:
6-32 holes aligned with sensor center. 4-40 holes on camera rear. NOTE: DataRay will ship new units with a 1/4"-20 adapter

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 355~16000nmまでの使用に向けてデザイン
  • 最小52µmまでのビーム径に対応
  • ロバストで使いやすいフリーソフトウェアを提供
  • ビームワンダー, M², ダイバージェンス等を測定

DataRay カメラ ビームプロファイラーは、連続波やパルスレーザー光源の両方のビーム解析に優れたソリューションを提供します。どのビームプロファイラーもCMOSセンサーを内蔵し (IR プロファイラーはマイクロボロメータセンサーを内蔵)、コメットトレーリングを排除した高解像出力と60Hz以上の更新レートを可能にします。水平方向で6.6、11.3、および25mmのアクティブサイズのセンサーをラインナップし、大きなビーム径の測定を可能にします。DataRay カメラ ビームプロファイラーのもう一つのメリットは、M²測定、ビームワンダーやロギング、および装置アライメントなどの解析機能を備えたロバストなフリーソフトウェアが使用できる点です。このプロファイラーは、USB3.0/2.0で駆動し、3m長のフレキシブルなねじ止め式ロッキングケーブルを付属します。光学濃度1.0、2.0、および4.0のNDフィルターも付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;