製品がカートに追加されました

AI 高輝度 UltraSeal 防水スポットライト ブルー

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

×
商品コード #21-971 在庫処分品 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥149,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥149,750 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL316M-455IC
LED製品寿命 (時間):
50,000
LED数:
25
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

自重 (g):
290

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
455

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 衛生的かつ無菌製造のアプリケーションに最適
  • 300mmの作動距離で60,000ルクス以上の明るさ

Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライトは、高圧スチーム洗浄や長時間の液体浸漬はじめ、極度の環境での使用に最適です。5色をラインナップするこのスポットライトは、高輝度出力と一貫した均一性を特徴とします。このスポットライトはIP69Kの認証を受けており、独自のニッケル仕上げによってステンレス鋼よりも良好な熱伝導性を確保しながら、シールド設計によって材料堆積の潜在性を軽減し、清掃性を向上させています。Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライトは、衛生的な検査環境、無菌製造、食品・飲料用途に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;