製品がカートに追加されました

Broadband Cosine Corrector

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-543 New 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,650
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥38,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
CC-3-UV-S
補足:
Spectralon diffuser designed for UV to NIR (200–1700 nm) measurements

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 狭帯域分光ピークの識別に向けた高分解能分光計
  • UV-VIS、VIS-NIR、およびNIR波長におよぶスペクトル領域
  • 迅速な取り込み速度と優れた熱安定性

Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータは、HR2、HR4、およびHR6のモデルをラインナップし、高分解能ソリューションを必要とするアプリケーションに向けて、狭い分光ピークを詳細なスペクトル分析で識別するためにデザインされています。HR2 スペクトロメータは、高分解能性能、速いスキャン速度、および優れた熱安定性を特徴とし、プラズマモニタリングや医薬品分析などのアプリケーションに理想的な、迅速でリアルタイムな結果を提供します。HR4 スペクトロメータは、高分解能スペクトル分析と優れた熱安定性を組み合わせ、DNA/RNA分析、生物医学研究、および高スループットな反射試験など、精度が要求される環境で優れた性能を発揮します。HR6 スペクトロメータは、高感度、高分解能、および優れたSN比 (SNR) 性能を有し、タンパク質の吸光度や広帯域光源の発光をはじめとするアプリケーションに適します。Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータは、ユーザーフレンドリーなOceanViewソフトウェアシステム付属で、スペクトロメータの性能を最適化し、システム実装を容易にして、分析用データにアクセスすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;