製品がカートに追加されました

BWA-CAM VIS Multi Spot Beam Profiler and M2 Measurement

Haas Laser Technologies BWA-CAM M² アナライザカメラ

Haas Laser Technologies BWA-CAM M² アナライザカメラ

×
商品コード #86-906 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,755,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥2,755,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BWA-CAM-400-725-R6-I12-EO

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
123.2 x 91.1 x 78.0

光学的特性

スペクトルレンジ:
400 - 725
最大フォーカスビームサイズ (μm):
70
最小フォーカススポットサイズ (μm):
28

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
有効画素数 (H x V):
4,128 x 3,008
センサーエリア, H x V (mm):
11.31 x 8.24
センサーフォーマット:
1/1.1"
フレームレート:
10
シャッタータイプ:
Global

電気的特性

トリガー:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
消費電力 (V):
1.9 – 4.0

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
GigE POE
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+0 to +55

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ビームプロファイル、M²、セントロイド、非円隔差、真円度、および非点隔差をリアルタイム分析
  • CWやシングルパルス機能を持つパルスレーザーに対応
  • レーザー開発、品質管理、および光学システムモニタリングに最適
  • ISO 11146とISO 13694準拠

Haas Laser Technologies BWA-CAM M² アナライザカメラは、UV、可視、あるいはIR波長構成の連続波やパルスレーザーのM²測定をリアルタイムで行います。シンプルな「ワンボタン」キャリブレーションを装備するこのシステムは、単一パルスからのM²測定に対応可能で、ダイナミックレーザーシステムやシングルショットレーザーシステムに最適にします。ISO 11146とISO 13694規格に準拠して作られるBWA-CAMは、M²、ビームプロファイル、セントロイド、真円度、および非点隔差をはじめとする重要な空間ビームパラメータの正確な評価を行います。Haas Laser Technologies BWA-CAM M² アナライザカメラは、光学システムの劣化を早期に検出し、レーザー性能を最適化することで、最大限の品質とプロセスの安定性を可能にします。モジュラー設計のBWA-CAMは、幅広いレーザー波長やアプリケーション環境をサポートし、その測定精度の高さとリアルタイムデータ取得により、研究開発、製造、およびレーザーシステム診断に不可欠なツールになります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;