製品がカートに追加されました

C-Mount ND Filter Set, 6 Filter

C-Mount ND Filter Set, 6 Filter

C-Mount ND Filter Set, 6 Filter

×
商品コード #91-095 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥244,300
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥244,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
NDSET

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 355~16000nmまでの使用に向けてデザイン
  • 最小52µmまでのビーム径に対応
  • ロバストで使いやすいフリーソフトウェアを提供
  • ビームワンダー, M², ダイバージェンス等を測定

DataRay カメラ ビームプロファイラーは、連続波やパルスレーザー光源の両方のビーム解析に優れたソリューションを提供します。どのビームプロファイラーもCMOSセンサーを内蔵し (IR プロファイラーはマイクロボロメータセンサーを内蔵)、コメットトレーリングを排除した高解像出力と60Hz以上の更新レートを可能にします。水平方向で6.6、11.3、および25mmのアクティブサイズのセンサーをラインナップし、大きなビーム径の測定を可能にします。DataRay カメラ ビームプロファイラーのもう一つのメリットは、M²測定、ビームワンダーやロギング、および装置アライメントなどの解析機能を備えたロバストなフリーソフトウェアが使用できる点です。このプロファイラーは、USB3.0/2.0で駆動し、3m長のフレキシブルなねじ止め式ロッキングケーブルを付属します。光学濃度1.0、2.0、および4.0のNDフィルターも付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;