製品がカートに追加されました

Chalcogenide Glass Window, IRG26, 30mm Dia. 3mm Thick

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT カルコゲナイドウインドウ

SCHOTT カルコゲナイドウインドウ

×
商品コード #73-750 New 7 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-25 ¥74,200 単価
数量 26-49 ¥59,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Window
補足:
Edge chips outside of clear aperture <0.25

物理的および機械的特性

直径 (mm):
30.00 ± 0.1
全厚 (mm):
3.00 ± 0.1
面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
ヤング率 (GPa):
18.3

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT IRG26
屈折率 (nd):
2.9316 @ 1μm
2.7909 @ 5μm
2.7781 @ 10μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
1000 - 14000

材料特性

比重 (g/cm3):
4.63
転移点 (°C):
185
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
21.4 x 10–6/K (20 - 100°C)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • SCHOTT社製 IRG 赤外透過ガラス
  • 軽量でSWIR、MWIR、およびLWIR スペクトルで広い透過帯域
  • ゲルマニウムへの理想的代替品

SCHOTT カルコゲナイドウインドウは、幅広いIRアプリケーションに適し、ゲルマニウム基板への理想的代替品になります。NIR-LWIR領域での卓越した透過率に向けて最適化された5種類の異なるガラスをラインナップし、dn/dtと分散の低さで高い色補正があります。低比重、低熱膨張係数、および耐薬品性により、低SWaPアプリケーションや温度変化の激しい過酷な環境に対して素晴らしい選択となります。このウインドウは、サーマルイメージング、分光、およびセンシングアプリケーションに最適です。

補足:IRG材料を取り扱う際にはグローブを必ず着用ください。IRG27は、皮膚から吸収されることのある有毒材料です。すべてのIRG材料は柔らかく、キズがつきやすいため、取り扱いには注意が必要です。本材料は低湿度環境内に保管し、光学部品表面のヘイズの発生を避けるため、UV光の長時間露光は避ける必要があります。高温あるいは強酸・強塩基との接触は避けてください。

  • IRG22 – NIR領域で優れた透過率を提供。化学式 Ge33As12Se55
  • IRG24 – 熱に敏感なアプリケーションに対して低熱膨張係数を提供。化学式 Ge10As40Se50
  • IRG25 – SWIR、MWIR、およびLWIRで優れた透過率を提供。化学式 Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – 12.5umで吸収を最小限に抑え、例外的に広い透過領域を提供。ゲルマニウムフリー。化学式 As40Se60
  • IRG27 – 高いSWIR/MWIR透過率と低熱膨張係数を併せ持つ。ゲルマニウムフリー。化学式 As2S3

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;