製品がカートに追加されました

DCS-100E シングル出力コントローラー (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #18-645-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥67,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
DCS-100E
タイプ:
Accessory
補足:
Requires Power Supply #66-855 and is only compatible with lights utilizing the C1 connector
メーカー:
Advanced Illumination

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
123.3 x 22.5 x 111.2
自重 (g):
278

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

ワールドワイド電圧入力対応で、24V/1.67A DC出力の電流制御型スイッチング電源 (#89-513) は、Advanced Illumination社製のLED照明器に使用できます。AC 100-220Vで動作するこのパワーサプライは、パワーインジケーターと正極/負極がマークされた錫メッキのリード線を装備し、付属するワイヤーコネクターの使用で接続が容易です。Advanced Illumination社製照明器の調光時の電流制御に対して、茶色の電線が正極で、青色の電線が負極になります。

DINレールマウントを装備する産業用調光コントローラー (Advanced Illumination社製品の多くに機能) は、30ポジション調光のダイヤル型つまみを採用し、良好な直線性が得られ、細かく、正確な光量制御オプションになります。産業用として簡単に取り付けられるDINレールを装備し、ダイヤル型つまみの誤操作を防止するカバー付きで、産業現場での使用に適したソリューションです。このコントローラーは、Advanced Illumination社製のLED照明器と24V パワーサプライ間に接続します。バラ線接続とM12接続を採用する同社のLEDライトに対応します。

DCS-100E シングル出力コントローラーは、C1コネクターを利用するAdvanced Illumination (AI) 社製LED照明器とだけに対応するようデザインされており、使用の際には別売りのパワーサプライ (#89-513) が必要になります。

#11-024の例外を除いて、消費電流が170mA未満のAdvanced Illumination社製照明器に調光コントローラーを使用した場合、正確かつ直線性のある調光が効果的に行えない場合があるため、同コントローラーの使用はお勧めしません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;