製品がカートに追加されました

Deuterium-Tungsten Spectroscopy Illuminator

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-546 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥705,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥705,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Deuterium-Tungsten Illuminator
モデルナンバー:
DH-2000-BAL
補足:
Power supply and integrated shutter included.
動作寿命 (時間):
1000

物理的および機械的特性

自重 (kg):
5.5

光学的特性

波長範囲 (nm):
210 - 2500

電気的特性

トリガー:
TTL, Up to 2.5 Hz maximum
出力 (µW):
Deuterium: 194
Tungsten Halogen: 615

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA 905
要求電源:
85–264 V 50/60 Hz

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 35
湿度条件:
5–95% without condensation at 40°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 185–2500nmの広い波長範囲にわたり安定かつ高品質出力
  • 重水素-タングステン、キセノン、タングステンハロゲンのランプタイプ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に完全対応

Ocean Optics 分光用照明器は、Ocean Optics社の分光システムとペアで用い、柔軟な範囲に対応するUV-NIR光源です。安定したVIS-NIR出力 (360-2400nm) のタングステンハロゲン、高輝度広帯域UV-NIR照明 (185-2500nm) のキセノン、あるいは深紫外からNIR (210-2500nm) まで連続的にカバーする重水素-タングステンハロゲンからお選びいただけます。反射率、透過率、吸光度、および蛍光測定をはじめ、信頼性が高く、十分に一致した照明が不可欠なアプリケーションに最適です。Ocean Optics 分光用照明器は、最大10,000時間までの寿命を持ち、SMAファイバー接続を採用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;