製品がカートに追加されました

Diffusers for Adjustable LED Ring Light

Effilux アジャスタブル LED リングライト

Effilux アジャスタブル LED リングライト

×
商品コード #75-587 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,700
購入数量別価格
数量 1+ ¥24,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Effilux

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • レンズアレイ部への容易なアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板アクセサリーも実装可能

Effilux アジャスタブル LED リングライトは、高輝度で均一なLED照明ながら、光の出射角度をカスタマイズ可能な柔軟性を使用者に提供します。レンズアレイ部に容易にアクセス可能なため、照明出射角の素早いマニュアル調整が可能です。レンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに回転移動することで、様々な照明角度に調整できます。Effilux アジャスタブル LED リングライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板アクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのリング照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #73-409 とM12 メス-オスケーブル (別売り) が必要になります。通電時最初は、本ライトは700%の明るさでオーダードライブしますが、その後通常の明るさに下がっていきます。

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;