製品がカートに追加されました

DoAll Light Adjustable Mount

×
商品コード #75-236 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥9,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Smart Vision Lights LLC

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • マシンビジョン照明アプリケーション用のオール・イン・ワンソリューション
  • 6つの照明法を一つの多機能型イルミネーター内に統合
  • RGB、白色、およびNIR照明を搭載

Smart Vision Lights DoAll ライトは、さまざまな波長や照明法を必要とするマシンビジョン照明アプリケーションに向け、オール・イン・ワンのソリューションを提供します。このライトは、ドーム、ローアングルとミッドアングルの暗視野リング、RGBWリング、4分円リング、およびNIRリングライトを一つのシステム内に統合します。付属のコントローラーにより、複数の照明シーケンス変動をユーザーがプログラムして保存でき、検査間での使用を容易にします。Smart Vision Lights DoAll ライトは、複数のアプリケーションスペースに対応するため、RGB、白色、およびNIR照明を搭載します。この多用途イルミネーターは、コントローラー、電源、電源用 & イーサネット用ケーブル、ソフトウェア付きURCap USBスティック、および取り付け用ハードウェアなど、操作に必要なすべてのコンポーネントを付属します。DoAll ライトのコンパクトなサイズは、小型の電子機器組立検査システム内への容易な実装を可能にし、大規模な自動検査やロジスティックスアプリケーションにも使用できます。

カラー 主要波長 放射強度 OverDrive™ 放射強度 照度 OverDrive™ 照度
625 nm 1.4 mW/cm² 10.6 mW/cm² 2,469 lux 18,300 lux
533 nm 1.9 mW/cm² 9.5 mW/cm² 10,420 lux 51,900 lux
484 nm 2.5 mW/cm² 14.1 mW/cm² 2,860 lux 15,900 lux
556 (5443 K) 2.8 mW/cm² 17.6 mW/cm² 8,960 lux 57,100 lux
IR 850 nm 8.2 mW/cm² 36.6 mW/cm² N/A N/A

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;