製品がカートに追加されました

DR-U3-50Y2M-B3, Dragonfly S®, Side USB, Board Level, Mono Camera

Teledyne FLIR の更なる情報へ
Teledyne FLIR/IIS Dragonfly® S カメラ

Teledyne FLIR/IIS Dragonfly® S カメラ

Teledyne FLIR/IIS Dragonfly® S カメラ
×
商品コード #70-338 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥25,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
DR-U3-50Y2M-B3
メーカー:
Teledyne FLIR
カメラシリーズ:
Dragonfly®

物理的および機械的特性

ハウジング:
Board Level

センサー

イメージバッファ:
96MB
センサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
フレームレート (fps):
49.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
10/12 bit
露光時間:
9 μs to 0.5 seconds
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
2.4 W maximum

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.1 Micro B
コネクター:
USB 3.1 Micro B
インターフェースポート方向:
Side Panel
要求電源:
5 V via USB3 interface

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0°C to 50°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • モジュラー設計の超コンパクトなフォームファクター
  • 5.0メガピクセル・ローリングシャッターCMOSセンサー
  • ソフトウェアおよびハードウェア (立ち上がり or 立ち下がり) トリガー
  • 低消費電力

Teledyne FLIR/IIS Dragonfly® S: どこにでもフィットする、汎用的かつモジュール型のコスト最適化したマシンビジョンカメラ   

先進的なセンサーと強力な装備で、大量生産プロジェクトや小規模製造、および大量生産アプリケーション用にデザインされたマルチカメラシステムで、必要な画像を正確にキャプチャーします。 

Dragonfly® Sは 、広範なアプリケーションに適切にするモジュール設計で、比類のない価格対性能を有します。  汎用的で、信頼性が高く、実用的です。  コンパクトな軽量設計で、狭いスペース内や携帯デバイスとしての配置に最適にします。  背面または側面部にあるロック式USBコネクターを採用し、ボードレベルの製品として、あるいはアルミケース内にエンクロージャーされたスタイルでラインナップします。  5.0メガピクセル・ローリングシャッターCMOSセンサーは、1/2.5型フォーマットで、フル解像度 (2592 x 1944) で最大49 fpsを実現します。  
 
Dragonfly® S カメラは、ファクトリーオートメーション、ライフサイエンス、およびエンベデッドデバイスでの幅広いアプリケーションに対してハードウェアとソフトウェアトリガーの画像キャプチャーを行い、高画質ビデオストリーミングも用意します。  大容量のオンボードメモリーにより、1台あるいは複数台のカメラセットアップにおいて、キャプチャーしたすべての画像フレームが損失することなくホストに転送されます。 

装備  

  • 超小型のフォームファクター
  • 低消費電力 
  • モジュール設計
  • エンクロージャーモデルは、医療あるいはホームユース用に向けてClass B EMC安全規格に準拠
  • スポットとパーシャル自動露出モード
  • シリアル通信
  • 加算ビニング
  • ゲイン, ホワイトバランス, ブラックレベル, EV補正
  • ソフトウェア / ハードウェア (立ち上がり or 立ち下がり) トリガー
  • ロジックブロック, カウンター
  • 色補正

アプリケーション

  • 携帯型デバイス
  • 医療システム
  • ライフサイエンス機器 
  • ファクトリーオートメーション 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 3D スキャニング 
  • 自動化光学検査 
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;