製品がカートに追加されました

Dual Bandpass VIS-850nm NIR filter M37

×
商品コード #74-577 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,158
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥19,158 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

半値全幅 FWHM レンジ (nm):
250nm, 50nm ±20 nm VIS, ±10 nm NIR

概要

タイプ:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter
モデルナンバー:
DB850-37

物理的および機械的特性

外径 (mm):
39
基板厚 (mm):
2mm

光学的特性

カラー:
VIS-850nm-NIR
表面品質 (キズ-ブツ):
40/20
透過率 (%):
≥90%
透過波長 (nm):
404-645nm, 835-875nm

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37 x 0.75
枠厚 (mm):
5.2

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 1枚のフィルターで所望する主要なVIS & NIRスペクトルバンドの遮断と透過を実行
  • デュアルセンサー構成にする必要性を排除
  • 耐久性と性能向上に向けた反射防止コーティング
  • さまざま固定用ねじ径オプション

マシンビジョン用マルチバンドパスフィルターは、1枚のフィルターでダブルあるいはトリプルのバンドパスオプションを提供し、システム設計により高い柔軟性を与えます。このフィルターは、可視 (VIS) または近赤外 (NIR) スペクトルで最大90%以上の透過率が得られるようにデザインされており、さまざまな波長域の組み合わせでラインナップします。加えて、本フィルターは、ARコート付きで最善の透過率が得られ、優れた表面品質を持つハードコート仕様の一枚基板デザインの採用により、光学性能を最大化します。マシンビジョン用マルチバンドパスフィルターは、不要な波長をブロックすることで正確な色再現を確実にし、デュアルセンサーイメージングの必要性を排除します。本フィルターは、セキュリティやインテリジェント交通管理などの監視アプリケーション、また正規化差分植生指数 (NDVI) イメージングのアプリケーションに最適です。

補足: その他のフィルターマウントもご要望に応じて対応可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;