製品がカートに追加されました

Empty Case for 48 thin 50mm Optics

Empty Case for 48 thin 50mm Optics

Empty Case for 48 thin 50mm Optics

×
商品コード #89-702 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,450
購入数量別価格
数量 1+ ¥13,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Optics Storage Case

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
11.50 x 7.00
スロット数:
48

ねじ径 & 固定

固定可能な光学部品のサイズ (mm):
50.00

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 耐久性に優れたラボ用ケース
  • 複数のサイズと容量オプション
  • しっかりフィットする精密カット・フォーム
  • 薄型光学部品の保管用に最適

レンズ & フィルターキット用ビニールケースは、25mmと50mm径の薄型光学部品の整理・保管や輸送用にデザインされた、半剛性で軽量、そして耐衝撃性の光学部品用保管ケースです。各ケースには、8個、14個、あるいは48個の光学部品をしっかりと保護できるように精密カットしたフォームインサートが付いています。レンズ & フィルターキット用ビニールケースは、ラボでの使用、輸送、またはクリーンな保管に最適で、光学部品に対して安全な保護保管環境を提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;