製品がカートに追加されました

EO パワー & エネルギーメーター プレミアモデル (再認証 05-P)

#89-306

×
商品コード #89-306-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥193,000
購入数量別価格
数量 1+ ¥193,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Average Power, Single Shot Energy
ディスプレイタイプ:
112.9 x 84.7mm Touch Screen Color LCD, 640 x 480 pixels
補足:
EO Premier Power/Energy Meter
ディスプレイ設定:
Real Time, Scope, Needle, Averaging and Stats
統計機能:
Value, Min, Max, Standard Deviation, RMS & PTP Stability, Time
インターフェース言語:
English, French, German and Japanese

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
210 x 122 x 45
自重 (g):
670
精度 (%):
0.25 (±5μV)

センサー

センサータイプ:

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB, USB Key, Ethernet, RS-232, Analog Output, External Trigger

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • タッチスクリーン式ディスプレイ採用の洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーター
  • デジタルディスプレイを採用するデラックス パワーメーター
  • コンピューターとの接続が可能なUSB パワーメーター
  • ご使用の際は、EO パワー & エネルギーセンサーを併せてお求めください

EO レーザーパワー & エネルギーメーターは、様々なユーザー案件に対応するため、複数のモデルを用意しています。洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーターは、EO パワー & エネルギーセンサーのどのモデルで検出した光も読み取り、640 x 480画素で対角14cmサイズのカラータッチスクリーン式ディスプレイを装備します。本機は、直感的な操作感に加えて、標準偏差やRMS/p-p算出、パルス数や繰り返しレートといった複数のリアルタイム統計機能を装備し、データをUSBメモリスティックに直接保存するといったことも可能です。デラックスレーザーパワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされています。デラックスパワーメーターのエルゴノミックで低消費なデザインは、単3電池4本駆動で670時間動作でき、76 x 57mmサイズのディスプレイ装備で、全ての装備機能を一つのボタンで操作することができます。USB パワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされ、付属のソフトウェアを用いてPCに直接つなぎ、USBポートからの電力供給も行います。

補足: 全機種に対して操作マニュアルがダウンロード可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;