製品がカートに追加されました

Everix OD4 Ultra-Thin Bandpass Filter, 560nm CWL, 12.5mm Dia.

Everix の更なる情報へ
Everix 超薄型 OD4 バンドパスフィルター

Everix 超薄型 OD4 バンドパスフィルター

×
商品コード #90-076 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,055
購入数量別価格
数量 1+ ¥19,055 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flexible Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 ±0.20
有効径 CA (mm):
>90
最大厚 (μm):
<400

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
4.0
平均透過率 (%):
>50%
中心波長 CWL (nm):
560.00 ±5.60
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±5.00
透過率 (%):
>65 Max
透過波長 (nm):
557.5 - 562.5 (Average)
ブロッキング波長域 (nm):
493.55 - 538.35; 581.95 - 626.75 (1% Transmission)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 傷のつきにくい超薄型デザイン
  • 400 - 1064nm までの中心波長
  • >65% の高い平均透過率
  • 狭帯域の10nm バンド幅

Everix 超薄型 OD4 バンドパスフィルターは、可視から近赤外スペクトルにわたる精密な光フィルタリング用にデザインされた超薄型の高性能光学部品です。400~1064nmまでの中心波長と10nm ± 5nmの半値全幅 (FWHM) をもつ本フィルターは、卓越した波長選択性を用意し、性能を損なうことなく従来のガラスフィルターを置換する費用対効果の高い代替手段です。このフィルターは、0.4mm未満のアクリル基板でデザインされており、広範なポータブルデバイス内への軽量かつ柔軟性の高い実装を可能にします。Everix 超薄型 OD4 バンドパスフィルターは、反射防止コーティングなしでも優れた耐久性と透過率があります。本バンドパスフィルターは、研究、センシング、および産業用アプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう