製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用フィルターホルダープレート

#86-018

×
商品コード #86-018 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,210
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥7,210 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Black Anodized Aluminum
機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50 Dia.
全厚 (mm):
10.00
プレート部内径 (mm):
30.0
6㎜径 貫通穴用のボルトサークル径 (mm):
38.0
M3 ザグリ穴用のボルトサークル径 (mm):
38.0
M3 貫通穴用のボルトサークル径 (mm):
38.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(2) 6 mm Rod Holes, (3) C'Bore Holes, (3) M3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品詳細

  • 光学素子の保持と位置決め用にデザインされた専用プレート
  • フィルターホルダーの交換が簡単なフィルターホルダープレート

TECHSPEC® ケージシステム用光学マウントプレートは、特定サイズの光学素子の保持と位置決め用に特別にデザインされています。U字型のフィルターホルダープレートは、標準的なケージシステム用固定プレート同様、黒アルマイト仕上げで、6mm径ロッド用貫通穴を採用します。加えて、取り換え可能なデルリン®製のフィルターホルダー (#85-649)を同プレート内に簡単に装着できます。

映像媒体による手短なデモンストレーション

適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください: フィルターホルダープレートとフィルターホルダーの装着方法

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;