製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用細目ねじ採用キネマティックマウンティングプレート

#85-663

×
商品コード #85-663 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥25,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular/Cylindrical Tube

物理的および機械的特性

プレート部内径 (mm):
30.0
6㎜径 貫通穴用のボルトサークル径 (mm):
38.0
外径 (mm):
50.0
構造:
Black Anodized Aluminum
寸法 (mm):
50 Dia.
全厚 (mm):
32.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

  • 光学素子の保持と位置決め用にデザインされた特殊プレート
  • 方位角回転、チップチルト、及び XY 軸直進移動オプション
  • RMS 規格の対物レンズマウントを持つ XY 軸マイクロポジショニング ステージ

TECHSPEC® ケージシステム用調節式プレートは、光学部品をTECHSPEC ケージシステム内に実装するためにデザインされ、方位角回転、チップチルト、あるいは直進移動調整を行います。回転マウントは、M6または¼-20UNCのタップ穴付きのものをラインナップし、25mmの内径内でケージシステム用パーツや同サイズの光学部品を固定できるようにデザインされています。キネマティックマウンティングプレートは、30mmの内径内でケージシステム用パーツを許容し、ケージシステムで組み立てたシステム全体の角度調整を可能にします。XY軸マイクロポジショニングステージは、6mm径ロッド用の貫通穴、7mmの有効径、XY軸直進移動機構を装備し、RMSねじを採用する顕微鏡用対物レンズの正確な位置決めを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;