製品がカートに追加されました

FLIR ONE Edge Thermal Imaging Camera

×
商品コード #75-089 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥44,800 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

標準測定温度 (°C):
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
スペクトル:
Thermal

概要

モデルナンバー:
FLIR ONE
補足:
Use with iOS or Android mobile devices
キットの内容:
Thermal Camera, USB-C Cable, Printed Documentation, Warranty
動作寿命 (時間):
2 hours 30 minutes

物理的および機械的特性

自重 (g):
153 g (5.4 oz)
寸法 (mm):
37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
精度 (%):
±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)

光学的特性

解像力/分解能:
80 × 60 (4,800 pixels)
カラー:
Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
スペクトルレンジ:
8 – 14 µm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Female USB-C (5V/1A)

ねじ径 & 固定

マウント:
Wireless connection up to 5 meters, or mounts directly to most iOS or Android phone case designs.

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
保管温度 (°C):
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 検査やトラブルシューティング用のスマートフォンベースのサーマルイメージャー
  • 直感的なモバイルアプリインターフェースでシンプル操作
  • スマホに直接接続 or ワイヤレスオプション (モデルに依存)

FLIR ONE シリーズは、広範な検査やトラブルシューティング業務用に、アクセス可能なスマートフォンベースのサーマルイメージングを行います。この軽量カメラは、ユーザーのスマートフォンに直接接続できるほか、一部のモデルではワイヤレス接続が可能で、現場での柔軟性を高めます。FLIR ONE Edge (解像度:80 x 60) は、住宅や職場周辺の熱損失、湿気の問題、あるいは電気系統の懸念など、基本的な熱の確認に最適です。FLIR ONE Pro (解像度:160 x 120) は、より鮮明な画像を必要とする請負業者、検査員、およびサービスの専門家に向け、細部まで鮮明な画像を提供します。FLIR ONE Edge Pro は、要求のより厳しい検査用に、高度な解像度にワイヤレスの利便性と改善した性能を組み合わせます。コンパクトなデザインと手頃な価格設定のFLIR ONE シリーズは、サーマルイメージングを日常のワークフローに簡単に組み込むことを可能にします。

Model FLIR ONE® Pro FLIR ONE® Edge FLIR ONE® Edge Pro
Resolution 160 x 120 (19,200 pixel) 80 × 60 (4,800 pixel) 160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range -20 to 400°C (-4 to 752°F)  -20 to 120°C (-4 to 248°F) -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity <0.07°C <0.07°C <0.07°C

Accuracy: ±3°C (5.4°F) or ±5%, typical percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;