製品がカートに追加されました

FLIR T911689ACC Pouch Case for Ex Series

FLIR Ex シリーズ WiFi 搭載携帯型サーマルイメージャー

FLIR Ex シリーズ WiFi 搭載携帯型サーマルイメージャー

×
商品コード #75-088 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥13,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
Ex Series

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 工業アプリケーション用のプロフェッショナルグレードのサーマルイメージャー
  • 現場使用に適した丈夫な携帯型デザイン
  • 最大550℃までの広い温度範囲
  • Wi-Fi搭載で画像やレポーティングをスピード転送

FLIR Ex シリーズは、プロ仕様のサーマルイメージングを行い、要求の厳しい現場環境用に作られる丈夫な携帯型赤外線サーモグラフィです。業界屈指の赤外線解像度と最大550℃までの広い温度測定範囲をもつE5 Pro、E6 Pro、およびE8 Pro モデルは、メンテナンス、建物検査、電気診断、HVACサービス、および工業トラブルシューティングに最適です。E5 Pro (解像度:160 x 120) は、一般検査用に信頼性の高いサーマルイメージングを行い、E6 Pro (解像度:240 x 180) は、解像度向上によってより小さな温度変化を識別でき、E8 Pro (解像度:320 x 240) は、高度な診断向けに最高の鮮明度と熱感度を提供します。内蔵のWi-Fi接続により、高速な画像転送、レポーティング、およびデータ共有が現場から直接行え、ワークフローを合理化し、効率性を改善します。最小0.04℃までの精密な熱感度をもつE8 Pro により、使用者は詳細な熱パターンを検出でき、機器の故障を未然に防ぐことができます。Ex シリーズは、FLIR社の信頼性の高い赤外線テクノロジーに耐久性と携帯性を兼ね備え、プロフェッショナルなサーマルイメージングアプリケーションに対する一番の選択肢になります。

Model E5 Pro E6 Pro E8 Pro
Resolution 160 × 120 (19,200 pixels) 240 × 180 pixels (43,200 pixels) 160 x 120 (19,200 pixels)
Temp Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F)
Thermal sensitivity <0.06°C <0.05°C <0.04°C

Accuracy: ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;