製品がカートに追加されました

GRIN Lens Gripper 1.8mm Dia.

GRIN Lens Gripper 1.8mm Dia.

GRIN Lens Gripper 1.8mm Dia.

×
商品コード #73-449 New 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥63,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Grin Lens Mount
光学部品のタイプ:
GRIN Lenses
補足:
Compatible Table Mounts Sold Separately:
#73-455 (8.5mm Height) & #73-458 (27mm Height)

物理的および機械的特性

構造:
Anodized Alumnium

ねじ径 & 固定

対応する光学部品の直径 (mm):
1.8 (Diameter)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • GRIN レンズの取り扱い、位置取り、固定が容易に可能
  • 0.5mm径、1mm径、および1.8mm径のレンズ向き
  • ベンチトップ実装用のテーブルマウント

GRIN レンズグリッパー & テーブルマウントは、一連のGRIN レンズの取り扱いと位置取りを行う際に、コンパクトかつ確実なソリューションを提供します。  ピックアップとリリースが容易なバネ式システムを採用するこのグリッパーは、その小型サイズから取り扱いが時に困難になるデリケートな光学部品を操作する簡単かつ効果的方法を提供します。GRIN レンズグリッパーは、0.5mm、1mm、および1.8mm径のGRIN レンズ用オプションでラインナップし、テーブルマウント (#73-455 と #73-458) と組み合わせて使用することで、光学セットアップ内への容易な実装が可能になります。テーブルマウントは、固定時の高さ位置が異なる2種類をラインナップし、レンズグリッパーを素早く簡単に取り付けるためのマグネットホルダーを装備しており、グリッパーとレンズを垂直と水平の両方向に向けることができます。GRIN レンズグリッパー & テーブルマウントは、単品販売とキット販売の両方でラインナップします。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;