製品がカートに追加されました

Heat Sink (LA-8K, P4-8K)

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側

Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側 Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #92-158 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥11,350 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Heat Sink

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 13 – 52kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラは、ピクセルの1次元アレイを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大52kHz (バーストモードでは最大80kHz) までのラインレートを維持することができます。このカメラは、1行ごとに設定を変更でき、最大5つの異なるユーザー制御設定で回すことができます。例えば、カメラとの1回のパスの間に異なる光源、照明角度、露光時間、およびゲインを各ラインに持たせることができます。Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパー (英文) をダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

Sapera LTは、Teledyne DALSAの1Dカメラ / 2Dカメラ / 3D レーザープロファイラーカメラおよびフレームグラバー用の無償の画像取得と制御ソフトウェア開発ツールキット (SDK) です。ハードウェアに依存しないSapera LTは、マシンビジョンOEMやシステムインテグレータ向けに豊富な開発エコシステムを提供します。Sapera LTは、GigE Vision™、CameraLink®、CameraLink HS™、CoaXpress®、およびUSB3 Vision™をはじめ、マシンビジョン規格に基づくカメラやフレームグラバーからの画像取得をサポートします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;