製品がカートに追加されました

HOYA カラーガラス BPフィルター B-390 50mm x 2.5T

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #18-784 5 個 在庫有 その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,171
購入数量別価格
数量 1-10 ¥16,171 単価
数量 11-49 ¥14,420 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00
全厚 (mm):
2.50 ±0.1
平行度 (分):
≤2
寸法公差 (mm):
±0.2

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
390.00
半値全幅 FWHM (nm):
125.00
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Violet
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長:
UV-VIS

材料特性

比重 (g/cm3):
2.57

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • UV, VIS, IR帯域で機能
  • 円形と正方形サイズをラインナップ

Hoya カラーガラス バンドパスフィルターは、紫外、可視、あるいは赤外スペクトルのいずれかで広いスペクトル帯域幅を有します。バンドパスフィルターは、特定の波長帯のみを透過し、それ以外の隣接する2つの波長帯の透過を阻止する機能があります。黒色に近いフィルターは、可視光放射を吸収します。Hoya カラーガラス バンドパスフィルターは、紫外または赤外検出アプリケーションに最適化されています。UV用フィルターは、254nmや365nmの水銀線を選択的に取り出すのによく用いられます。IR用フィルターは、ナイトビジョンやIRセンシングシステムによく用いられます。 

バンドパスフィルターキット:  8枚フィルターキットと18枚フィルターキットをラインナップします。キットを構成するフィルターは、各キット品のページをご覧ください。

B440, U340, RT830, U330, U360のフィルターをフィルターホイールに事前に固定したプリセットフィルターホイールもご用意しています。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、kits@edmundoptics.com にお問い合わせください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

特注

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう