製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ICG Filter Cube Set - Zeiss

オリンパス フィルターキューブ, #86-833

オリンパス フィルターキューブ, #86-833

オリンパス フィルターキューブ, #86-833 ニコン C-FL 顕微鏡用フィルターキューブ, #87-304
×
商品コード #86-381-ZSS New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥154,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥154,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fluorescence Filter Kit
対応する蛍光色素:
Indocyanine Green (ICG)
励起用フィルター:
#84-105
蛍光用フィルター:
#84-107
ダイクロイックフィルター:
#86-336
対応する顕微鏡ブランド:
Zeiss and Zaber

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
励起波長 (nm):
748 - 789
蛍光波長 (nm):
814 - 851
ダイクロイックカットオン波長 (nm):
801.00
波長範囲 (nm):
748 - 851

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • フィルターセットを適切にアライメント
  • 共通の顕微鏡モデルに簡単実装
  • 様々な波長をラインナップ
  • キューブに固定していないTECHSPEC® 蛍光フィルターセットもラインナップ

TECHSPEC® プリマウント蛍光フィルターキューブセットは、市場に広く流通するオリンパス社やニコン社の蛍光顕微鏡製品に簡単に実装できるようデザインされています。どの蛍光フィルターキューブセットも、TECHSPEC 蛍光用ダイクロイックビームスプリッター 1枚とTECHSPEC 蛍光用バンドパスフィルター2枚で構成されます。どのフィルターの組み合わせも、市場に広く流通する蛍光試薬の励起と蛍光を最適化する目的のために選定されています。また更なる適応性のため、アプリケーションのニーズに合わせて、フィルターを別のものに簡単に交換できます。キューブに固定していないTECHSPEC 蛍光フィルターセットもラインナップ。

受注生産品:本製品は、お客様からご注文をいただいた後に、米国本社にある在庫部品を用いて組み立てられます。米国本社に在庫部品が全て揃っている場合は、通常10~15日程度で日本の現地オフィスより発送いたします。納期や在庫状況についてのお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;