製品がカートに追加されました

IDS GV-77S5WP-M-GL, 10GigE, 1.5" Monochrome Camera

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ

×
商品コード #78-299 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥929,500
購入数量別価格
数量 1+ ¥929,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
GV-77S5WP-M-GL
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ WP
スペクトル:
Monochrome

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60 x 75 x 94.5 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
570
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
2032
センサーフォーマット:
1.5"
解像度 (メガピクセル):
29.90
フレームレート (fps):
26.00
有効画素数 (H x V):
5,460 x 5,460
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.20 x 3.20
センサーエリア, H x V (mm):
17.472 x 17.472
撮像素子:
ON Semi XGS 30000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
0.037ms - 2000ms
ダイナミックレンジ (dB):
66.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
12.7 - 16.1

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
10GigE (PoE)
コネクター:
GigE RJ45
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIO数:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)

ねじ径 & 固定

マウント:
TFL-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 最大220fpsまでのフレームレートと12.4MPまでの解像度
  • 1GigE, 2.5GigE, 5GigE インターフェイスに対応

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラは、CAT6Aで最大100m、CAT5eでは同40mのケーブル長で、高品質かつ信頼性の高い画像転送を行うことができます。このグローバルシャッターカメラは、最大12.4MPまでの解像度を提供します。10GigE イーサネットインターフェースは、高帯域を必要とするアプリケーション用に、転送レートが最大220fpsとGigEより10倍速くなります。IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラは、既存の1GigE、2.5GigE、5GigEインターフェースとの下位互換性があり、その速度を自動的に調整します。本カメラは、マシンビジョン、計測、電子部品検査、スポーツ/運動解析のアプリケーションに最適です。GeniCamに準拠したこのカメラは、IDS Peakソフトウェア用にデザインされていますが、他のGeniCamソフトウェアプロトコルの殆どと互換性があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう