製品がカートに追加されました

InGaAs Variable Gain Photoreceiver, 1310nm

#90-626 InGaAs ゲイン可変フォトレシーバー, 1310nm

×
商品コード #90-626 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥534,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥534,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

立ち上がり時間 (μs):
0.7 - 300
リモートコントロール:
Yes
補足:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

物理的および機械的特性

自重 (g):
320
寸法 (mm):
Case Size: 170 x 60 x 45

光学的特性

スペクトルレンジ:
900 - 1700 nm

センサー

ディテクタータイプ:
InGaAs PIN

電気的特性

雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
7 x 10-15- 2.2 x 10-11
パスバンド幅 (-3 dB):
500 KHz max
コンバージョンゲイン (V/W):
Low Noise: 1 x 104-1 x 1010(adjustable in decade steps)
High Speed: 1 x 106-1 x 1012 (adjustable in decade steps)

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
±15 V, +150 mA/−100 mA, ±200 mA
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 10²~10¹¹V/Wまでの調節可能な超広帯域トランスインピーダンスゲイン
  • 卓越した低ノイズ & 高感度シングルビーム検出
  • 光パワーの絶対測定用に最適化
  • アライメント不要のダイレクト統合用にデザイン

ゲイン可変フォトレシーバーは、調節可能な10²~10¹¹V/Wまでの超広帯域トランスインピーダンスゲインの装備により、広いパワーレンジにわたって光信号の正確な測定を可能にします。超低ノイズ性能用にデザインされたこのフォトレシーバーは、最小6fW/√Hzの等価雑音パワー (NEP) を実現し、極めて微弱な光信号の正確な検出を確実に行います。シングルビーム検出用にデザインされ、最大の感度とダイナミックレンジを提供し、光学システム内へのアライメント不要のシンプルな統合を可能にします。ゲイン可変フォトレシーバーは、フォトニクス研究、光通信テスト、および精密な微弱光測定といったアプリケーションに最適です。

補足:電源は別売りです。大変申し訳ございませんが、日本国内で使用する電源は現在ご用意しておりません。予めご了承ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;