製品がカートに追加されました

Iris PCIe Accessory Kit

×
商品コード #90-396 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥139,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥139,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
キットの内容:
PCIe Adapter card
3 meter PCIe Cable

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 低倍率でも高解像イメージング
  • ラージサイズアレイで4.25μmの小さなピクセルサイズ
  • 先進的トリガー機能
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

Teledyne Photometrics Iris PCIe カメラは、4.25µmのピクセルとラージセンサーフォーマットの高解像度sCMOSセンサーを利用します。これにより、広い視野にわたって空間サンプリングを最大化することで、感度やフレームレートを犠牲にすることなく、低倍率でも正確なイメージングを可能にします。本カメラには、露光のタイミングとセンサーの読み出し方向の正確な制御を可能にするプログラム可能なスキャンモードと読み出しモードも装備します。加えて、その先進的トリガー機能により、高速またはタイムクリティカルな画像処理アプリケーション向けに、外部デバイスとのシームレスな同期が可能です。Teledyne Photometrics Iris PCIe カメラは、CマウントとFマウントでラインナップし、ライトシート顕微鏡、ライブセル蛍光、あるいは大きなサンプルを高解像で撮像するのに理想的です。このカメラは、カメラの性能を最適化し、システム実装を容易にするため、Teledyne社が独自に設計したソフトウェアプラットフォームのBeaconとPVCAMを付属します。

High Resolution

The small, 4.25 µm pixels provide highly detailed images across the imaging plane, which allows for the highest resolution when using lower magnification objectives.

Large Field of View

The larger format 25 mm sensor of the Iris 15 is designed to increase throughput, maximize the amount of data captured and take full advantage of new, larger field of view microscopes.

Compact Form Factor

The Iris 9 (76 x 76 x 88 mm) and Iris 15 (78 x 78 x 108 mm) cameras feature optimized cooling for the size, ideal for integration into new or existing configurations.

Advanced Triggering

Programmable Scan Mode provides increased control over the rolling shutter exposure and read-out functionality of CMOS sensors by providing access to the sensor timing settings to allow optimization around applications that require control over the line time.

Superior Background Quality

The Iris Family feature Pattern Noise Reduction Technology and Correlated Noise Reduction Technology to ensure that they deliver clean, pattern-free images with minimal pixel defects, delivering improved image quality in low light conditions.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;