製品がカートに追加されました

JAI Apex USB 3板カラーカメラ 1600T-USB C

×
商品コード #29-165 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥438,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥438,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
AP-1600T-USB
メーカー:
JAI
カメラシリーズ:
Apex

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44 x 44 x 74
自重 (g):
170
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/2.9"
解像度 (メガピクセル):
1.60
フレームレート (fps):
79.00
有効画素数 (H x V):
1,456 x 1,088
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
4.97 x 3.73
撮像素子:
Sony IMX273
センサータイプ:
3 Color RGB CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
5.3

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +45
保管温度 (°C):
-25 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ベイヤー式カラーカメラに対する高い色忠実度と空間精度
  • より正確なピクセル毎のカラー値、より急峻な分光曲線、よりシャープな解像度
  • USB、GigE、およびメディカルバージョンをラインナップ

JAI Apex シリーズ 3板センサーカメラは、従来のベイヤー式カラーカメラよりも良好な色忠実度と空間精度を提供する3-CMOS エリアスキャンカメラです。カメラ入力にプリズムを利用することで入射光は赤、緑、青の波長にそれぞれ分解され、それぞれが赤、緑、および青用のイメージセンサーに導かれます。より正確なピクセル毎のカラー値、より急峻な分光曲線、そしてよりシャープな解像度に向けて、これらのセンサーが真の赤、緑、および青のカラー出力を行います。JAI Apex シリーズ 3板センサーカメラは、1.6メガか3.2メガピクセルの解像度でUSB かギガビットイーサネット (GigE) 出力をラインナップし、さらには臨床環境やライフサイエンスアプリケーション用に、プリズムやセンサー上、あるいは光路内への埃やリント、デブリの付着や混入を最小化するよう厳格な生産スクリーニングと予防措置を導入したUSB出力のホワイトハウジングモデルもラインナップします。本カメラは、蛍光顕微鏡検査、デジタル病理検査、眼科学、内視鏡検査、外科用イメージング、および医療品質検査などの一連の医療・研究アプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;