製品がカートに追加されました

JAI Fusion, 1600D-10GE, 1/2.9" 1.6MP, GigE Multispectral Camera

JAI Fusion カメラ

×
商品コード #29-169 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥312,900
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥312,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Multispectral

概要

タイプ:
Multispectral Camera
モデルナンバー:
FS-1600D-10GE
メーカー:
JAI
カメラシリーズ:
Fusion

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
62 x 62 x 86.5
自重 (g):
270
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/2.9"
解像度 (メガピクセル):
1.60
フレームレート (fps):
226.00
有効画素数 (H x V):
1,440 x 1,080
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
5.0 x 3.7
撮像素子:
Sony IMX273
センサータイプ:
2 CMOS (Vis/NIR)
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/10/12 Bit
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
10.4

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (POE)
コネクター:
RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +45
保管温度 (°C):
-25 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 複数のセンサーを用いてデザインされたマルチスペクトルカメラ
  • 400 – 670nm と 740 – 1000nm の波長用にデザイン
  • 下位互換性の10GigE インターフェース

JAI Fusion シリーズ カメラは、複数の波長帯を一時に撮像するようにデザインされており、よりフレキシブルな画像体験を可能にします。プリズムをカメラ入力として利用して入射光が分離され、ピクセルごとの精密なアライメントをもちながら複数のセンサーに向かうことで、個々の波長帯で優れた解像度が得られます。下位互換性のある10GigE インターフェースにより、このカメラは既存の画像システム内へ容易に実装できます。JAI Fusion シリーズ カメラは、400~670nmおよび740~1000nmの有効波長範囲を有します。本カメラは、表面検査、NIR蛍光、ライフサイエンス、インテリジェント農業をはじめとするアプリケーションに最適です。

 補足: このカメラを使用する際は、3板カメラ用のイメージングレンズが必要になります。代案として、像側のレンズ繰り出し量がゼロの標準的なイメージングレンズであれば、画質は低下するものの使用可能です。ソフトウェアのダウンロードは こちら から。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;