製品がカートに追加されました

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター L字型 白色 5600K

CCS の更なる情報へ
シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター

×
商品コード #21-855 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥100,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
HLV3-22SW-1
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
22 x 42.6 x 49 (W x D x H), Tip diameter 8 mm
自重 (g):
46
アクティブエリア (mm):
6

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

消費電力 (W):
1.4
最大入力電流:
385mA

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply & Controller Required and Sold Separately:
USA: #73-491 & #21-880
Europe: #73-491 & #21-880
Japan: #89-513 & #21-880
Korea: #33-773 & #21-880
China: #73-491 & #21-880

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
5600

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • アライメントや計測アプリケーションに最適
  • L字型と円筒型のハウジングオプション
  • 8mm径の出力照明用チップを採用

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーターは、軽量かつコンパクトな筐体内で高輝度出力と均一スポット照明を行います。LEDを直角に配向し、小型化アプリケーションで横方向のスペースを節約てきるL字型と、全長のより長いハウジングでより高い出力強度が可能な円筒型の2つの構成でラインナップします。どちらのハウジングオプションも、赤、白、青、緑、IRの出力でラインナップします。シーシーエス LEDスポットライトイルミネーターは、LCDや回路基板 (PCB) のアライメントや寸法計測アプリケーション、またスポット照明用の光源に最適です。8mm径のチップ形状モデルは、TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズの同軸落射照明モデルに直接接続できます。

補足: 駆動の際は、24V 電源 (#89-513) が必要になります。

3D-Printable Mount Files

Spot Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;