製品がカートに追加されました

L2-GC-04K04T-00, DALSA Linea2 Line Scan 5GigE Camera

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ - 前面側

Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ - 前面側

Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ - 前面側 Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #71-784 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥302,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥302,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
L2-GC-04K04T-00
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
LINEA2TM
解像度 (ピクセル):
4096 x 3

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
62 x 62 x 49.3 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
<280
ハウジング:
Full

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
7.00 x 7.00
センサータイプ:
DALSA Line Scan CMOS
階調:
8/12 bit
ダイナミックレンジ (dB):
71.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision
読み出しノイズ (e-):
9.5
最大ラインレート (kHz):
40 (x3 RGB)
フルウェルキャパシティ (ke-):
32

電気的特性

消費電力 (W):
13

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
HD15 (High Density)

ねじ径 & 固定

マウント:
M42-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +65

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • カラーとマルチスペクトルオプション
  • 32 or 40kHzのラインレート
  • 5Gbase-T (5GigE) イーサネット接続でのシンプルな実装
  • 4kの解像力オプションをラインナップ

Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラは、センサーピクセルのシングルラインを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。カラーカメラが40kHzのラインレート、4096 x 3の解像度で7μmの画素を装備するのに対し、マルチスペクトルカメラは32kHzのラインレート、4096 x 4の解像度で7μmの画素を装備しています。高いフレームレートと専用のRGBおよびNIRチャンネルにより、高速アプリケーションでの繊細な色差の検出が可能になります。Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。マルチスペクトルカメラは、独自のウェーハレベルダイクロイックフィルターコーティングにより、カラーチャンネルとNIRチャンネル間のスペクトルクロストークを最小限に抑えながら、RGBカラーとNIRを一度のスキャンでキャプチャできるセンサーが含まれています。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパーをダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;