製品がカートに追加されました

L2-GM-08k02S-00-A, DALSA Linea Lite Line Scan GigE Camera

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側 Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #71-776 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥156,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥156,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
L2-GM-08k02S-00-A
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
LINEATM LITE
解像度 (ピクセル):
8192.00

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
46 x 46 x 37 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
111
ハウジング:
Full

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.50 x 3.50
センサータイプ:
DALSA Line Scan CMOS
階調:
8 bit
ダイナミックレンジ (dB):
72.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision
読み出しノイズ (e-):
8.5
最大ラインレート (kHz):
25
フルウェルキャパシティ (ke-):
32

電気的特性

消費電力 (W):
<6.0

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
HD15 (High Density)

ねじ径 & 固定

マウント:
M42-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +65

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 46 x 46mmのコンパクトなフォームファクター
  • 12.5 – 50kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、センサーピクセルのシングルラインを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大50kHz (バーストモードでは最大64kHz) までのラインレートを維持することができます。標準的なLinea シリーズより45%小さな46 x 46mmのコンパクトなフォームファクターで、スペースに制約のあるセットアップにうってつけです。Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。8k モデルは、リアルタイムに8k/3.5µmの画像解像度を実現するために2つの4k/7µmピクセル行を½ピクセルオフセットで利用し、2つの4k/7µm画像からデータを取り込んで再構成を行います。サブピクセル欠陥の検出能力を大幅に促進します。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパーをダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;