製品がカートに追加されました

Laser Safety Window LS26 DBW 304.8 x 304.8mm

レーザー遮光 (保護) ウインドウ

レーザー遮光 (保護) ウインドウ

×
商品コード #75-515 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥27,900 単価
数量 6-10 ¥25,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

EN 207/208 等級:
D AB7 + IR AB3 190–315
DIR AB5 + M AB5Y >315–533
DIR AB4 + M AB4Y 850 –880
D AB4 + IR AB6 + M AB6Y >880–1100
DI AB2 10600
フィルター材料:
Polymer
フィルター:
LS26

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
304.8 x 304.8
全厚 (mm):
3.00

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
>5 @ 190-533
>4 @ 850-879
>5 @880-1100
>6 @ 1064
>5 @ 10600
カラー:
Amber
可視光透過率 VLT (%):
17

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • UV、VIS および NIRの波長でラインナップ
  • 小型エンクロージャー用に最適な200mm x 100mm サイズ]
  • 304.8mm x 304.8mm サイズもラインナップ

レーザー遮光 (保護) ウインドウは、UV、VIS および NIRスペクトルでの特定波長域で高い光学濃度があります。アクリルとポリカーボネートから作られるこのレーザー遮光 (保護) ウインドウは、レーザー放射から保護するためのCE認証を受けています。本ウインドウは、小型機器のドア、窓、およびエンクロージャー内への容易な実装に向けて、200 x 100mm サイズでラインナップします。304.8 x 304.8mm サイズもラインナップ。レーザー遮光 (保護) ウインドウは、Nd:YAG、CO2、ファイバー、およびその他のレーザー光源を使用する材料加工、製造、および研究アプリケーションで、レーザー放射を遮断し、レーザー環境の安全な観察を行うのに最適です。

警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;