製品がカートに追加されました

Lightpath サーマルイメージングASSY 6.3mm F1.3

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #15-687 在庫処分品 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥14,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

対応するウインドウ:
Thickness: 0.70mm
Material: Si
Lightpath レンズコード:
7100306

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
5.11
構造:
Matte Black Anodized Aluminum Housing
全長 (mm):
8.43
対物側の直径 (mm):
16.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
6.30
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
Fナンバー:
1.3
コーティング:
BBAR (8000-12000nm)
波長範囲 (nm):
8000 - 12000
コーティングスペック:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
屈折率 (nd) @ 10μm:
2.7816
屈折率 (nd) @ 14μm:
2.7683
屈折率 (nd) @ 4μm:
2.7978
作動距離 WD (mm):
8.66

センサー

推奨するディテクターフォーマット (H x V/ピクセルサイズ):
320 x 240 / 17μm

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M16 x 0.5
ねじ部長さ (mm):
8.43

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
22.5
熱光学係数 dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品詳細

  • 精密成形カルコゲナイドレンズ
  • サーマルイメージングカメラ用のコンパクトなデザイン
  • 2.7~24mmまでの焦点距離

Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリは、中波赤外 (MWIR) もしくは長波赤外 (LWIR) でのアプリケーションに用いられるダイヤモンド切削加工の赤外用レンズに代わる費用対効果の高い製品です。このレンズは、カルコゲナイドガラスのBD6™から成形され、1~15µmで高い透過率を実現し、-40~+ 85°Cで光学的にアサーマル化されています。本レンズは、8~12µm用の広帯域反射防止コーティングが施されており、ねじ切り加工された黒アルマイト仕上げのコンパクトなアルミ製ハウジング内に固定されているため、ピント調節も可能なデザインです。Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリは、医療診断、ガス検知、サーモグラフィー、サーマルイメージング、セキュリティおよび製造プロセス制御のアプリケーションに最適です。2.7~24mmまでの焦点距離のレンズをラインナップし、80 x 80から640 x 480 画素までのディテクターサイズに対応します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;