製品がカートに追加されました

EIAグレースケールパターンスライド 濃度リニア

×
商品コード #52-358 在庫処分品 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥137,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥137,200 単価
数量 5+ ¥130,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • ビデオキャリブレーション用
  • グレースケールの半永久的スタンダード
  • カメラのダイナミックレンジの評価・比較に

35mmスライドプロジェクターにもフィットする50.8mmL x 50.8mmW x 1.5mmTのスライドガラス基板に、2種類の代表的なEIAグレースケールパターン [透過リニアスケール (Tの変移量: リニア) と濃度リニアスケール (Tの変移量: 対数)] をクロム蒸着しています。どちらのパターンも9段階の濃度で構成され、いずれも3%から60%までの透過率範囲 (EIA 20:1) に対応しています。グレースケール1マス当たりの大きさは5.1mmL x 2.5mmWで、25µmの非常に細かいハーフトーンパターンによって所定の濃度が作られます。各濃度を分割する隙間やしきいはありません。なおパターン面の周囲は光学濃度>3.0の不透明クロム蒸着が施されています。

技術情報

 
Step/Field
Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1
Density
% Transmission
Density
% Transmission
Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ±
1 1.523 0.228 3.000 1.5 1.523 0.228 3.000 1.5
2 0.995 0.117 10.125 2.7 1.360 0.185 4.363 1.8
3 0.763 0.088 17.250 3.5 1.198 0.150 6.344 2.2
4 0.613 0.073 24.375 4.1 1.035 0.123 9.266 2.6
5 0.502 0.064 31.500 4.6 0.872 0.100 13.416 3.1
6 0.413 0.058 38.625 5.1 0.710 0.080 19.510 3.7
7 0.340 0.053 45.750 5.6 0.547 0.068 28.372 4.4
8 0.277 0.049 52.875 6.0 0.384 0.056 41.259 5.3
9 0.222 0.046 60.000 6.4 0.222 0.046 60.000 6.4
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;