製品がカートに追加されました

Lucid Vision Labs Atlas10 ATX450N-MT2, onsemi XGS 45000, 44.7MP, Monochrome Camera

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ (正面側, Cマウント)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ (正面側, Cマウント)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ (正面側, Cマウント) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ (背面側, Cマウント)
×
商品コード #74-735 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,002,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,002,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
ATX450N-MT2
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Atlas10

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
304
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
380MB
センサーフォーマット:
2.2"
解像度 (メガピクセル):
45.00
フレームレート (fps):
16.00
有効画素数 (H x V):
8,192 x 5,460
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.2 x 3.2
センサーエリア, H x V (mm):
26.21 x 17.47
撮像素子:
onsemi XGS 45000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
73.328μs to 10 s
ダイナミックレンジ (dB):
65.05
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
10GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

マウント:
TFL-II Mount
固定用ねじ径:
2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
  • 5.0から65メガピクセルのソニー、onsemi or Gpixel センサー採用
  • 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
  • TFLマウントは一部のTECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズに対応

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラは、第4世代のSony Pregius S、onsemi、あるいはGpixel センサーに10GigE インターフェースを組み合わせ、コンパクトで頑丈な筐体内に高解像かつ高画質を高速フレームレートで実現します。10GBASE-T PoE+ インターフェースが最大1.2GB/sのデータ転送速度を可能にし、最長25mまでのCAT6a ケーブル一本でカメラに電源を供給することもできます。その高いバンド幅から、高ビット深度 (10/12ビット) での撮影を可能にし、スムーズなフレームレートを維持しながら、最大限の画質を得ることができます。高感度、高ダイナミックレンジ、低ノイズを実現する裏面照射型CMOSセンサーは、レンズマウントの光軸と同一になるよう動的なアライメントが行われ、センサーの傾きや回転に起因する性能のバラつきを最小限に抑えます。LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラは、GigE Visionに準拠し、頑丈なM12 イーサネットとM8 GPIOコネクターの装備によって、産業、自動車、ファクトリーオートメーション、プロセス制御、および高解像度と広バンド幅を要する他のマシンビジョンアプリケーションに対して理想的な選択肢となります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;