製品がカートに追加されました

LUCID Phoenix PoE カメラ PHX081S カラーC (再認証 05-P)

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ

LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ

LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ
×
商品コード #25-143-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥65,103
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥65,103 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
PHX081S-CC-IX
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Phoenix™

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
28 x 28 x 28.4 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
39
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
センサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
8.10
フレームレート (fps):
13.80
有効画素数 (H x V):
2,840 x 2,840
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
7.78 x 7.78
撮像素子:
Sony IMX566
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
25μs - 10s (Normal);
2.296μs - 2.464μs (Short Mode)
ダイナミックレンジ (dB):
0 - 48
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
3 (External Power Supply)
3.5(PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, ix Industrial®
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin JST

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • カスタマイゼーションを可能にする展開可能な積層ボード
  • 実装が容易なPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • 24 x 24mmからのコンパクトサイズ

LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラは、PoE GigE 市場で最も小さなフォームファクターを有するコンパクトな高性能カメラです。展開可能な積層ボードを装備する本カメラは、センサーとGigEポート間の配置を90°と180°間の角度で容易に切り替えられ、柔軟なシステムインテグレーションを可能にします。メーカーのサイトからダウンロード可能なソフトウェアは多機能で、GigE Visionに準拠し、サードパーティーのGigE Visionソフトウェアとの互換性を考慮しています。LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラは、そのパワフルな画像信号処理 (ISP) により、高フレームレート時に何の制限もなく関心領域 (ROI) や色補正マトリックス (CCM)、ビニングといった機能が利用でき、カメラ性能の最適化を図ることができます。コンパクトなフォームファクターのカメラを必要とする産業用アプリケーションに最適です。

補足: ご使用の際にはGigE ケーブル (RJ45 とix™ バージョンあり) が必要になります。ミニチュアサイズの産業用コネクターであるix™ バージョンは、RJ45 ケーブルと互換性がありません。三脚アダプター (#11-474) はオプションです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;