製品がカートに追加されました

LUCID Vision Labs Triton™ TDR054S-CC, Sony IMX490, 5.4MP, Color Camera (Recertified 05-P)

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ (正面側)

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ (正面側)

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ (正面側) LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ (裏面側) 別売りのIP67 Cマウント レンズチューブを装着したLUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ
×
商品コード #74-738-RCD-05P 再認証 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥59,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
TDR054S-CC
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Triton™

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
67
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240MB
センサーフォーマット:
1/1.55"
解像度 (メガピクセル):
5.40
フレームレート (fps):
13.80
有効画素数 (H x V):
2,880 x 1,860
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.0 x 3.0
センサーエリア, H x V (mm):
8.64 x 5.58
撮像素子:
Sony IMX490
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
N/A
露光時間:
143μs - 5s
ダイナミックレンジ (dB):
123.6
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
3.8 (External Power Supply)
3.2 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
  • グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラは、29 x 29mmのコンパクトサイズ内で卓越した価格性能比が得られます。本カメラは、最大24.5メガピクセルの解像度を有するソニー製のPregius™ とStarvis™ イメージセンサー、あるいはソニー製の偏光センサーを採用します。どの画像センサーも、製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。アクセサリー製品のIP67 レンズチューブ (別売り) を用いると、LUCID Vision Labs Triton PoE カメラは、IP67規格までの塵や水に対する耐環境に使用することができます。Triton カメラは、自動車、工程管理、食品や飲料のアプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;