製品がカートに追加されました

LUMIMAX® LED 40 x 40mm Area Light 1140nm

LUMIMAX® SWIR Area Lights

LUMIMAX® SWIR Area Lights

×
商品コード #90-892 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥245,950
購入数量別価格
数量 1+ ¥245,950 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
101.0075.01.52.20
LED製品寿命 (時間):
80000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Extension cables and #66-855 required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-833 is available
メーカー:
LUMIMAX®
形状 / 配列:
Area
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 L x 55 H x 27.5 D
自重 (g):
170
アクティブエリア (mm):
40 x 40

光学的特性

カラー:
SWIR
波長 (nm):
1,140

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M16 12-pin plug (male)
入力電圧 (V):
19 - 30 V DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 45 non-condensing
環境保護等級:
IP64

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 980 – 1600nmまでのSWIR波長オプション
  • 40 x 40mmのコンパクトなフォームファクター
  • 塵埃や水分保護のIP64保護等級

LUMIMAX® SWIR エリアライトは、要求の厳しいマシンビジョンや検査アプリケーションに向けて、パワフルな短波赤外 (SWIR) 照明を行います。980nmから1600nmまでの領域の波長用にデザインされたこのコンパクトな40 x 40mm LEDエリアライトは、材料選別、半導体検査、および水分検出用に最適化された均一な高輝度出力を行います。オプションのLUMIMAX コントロールボックス (#90-883) を使用すると、電源管理や輝度調整が簡単になり、安定かつ一貫した照明性能を確保します。LUMIMAX® SWIR エリアライトは、産業用グレードの構造、汎用性の高い取り付けオプションを特徴とし、スポット、エリア、あるいはバックライト照明器として用いることができます。本ライトは、可視スペクトルを超えて材料コントラストを高める必要のあるアプリケーションに最適で、オートメーション、品質管理、および研究環境に向けて信頼性の高い照明を行います。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;