製品がカートに追加されました

LUMIMAX® LED Ring 625nm Light OD 150mm

LUMIMAX® Configurable Ring Lights

LUMIMAX® Configurable Ring Lights

×
商品コード #90-902 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥163,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥163,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
101.0087.01.01.20
LED製品寿命 (時間):
80000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Extension cables and #66-855 (Japan: #89-513) required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-883 is available
メーカー:
LUMIMAX®
形状 / 配列:
Ring
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

外径 (mm):
150
寸法 (mm):
78 ID x 135 OD
自重 (g):
530

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M16 12-pin plug (male)
入力電圧 (V):
19 - 30 V DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 45 non-condensing
環境保護等級:
IP64

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 設定変更可能 (コンフィグラブル) な照明ソリューションに向け広範なアクセサリーをラインナップ
  • 白、青 (470nm)、緑 (528nm)、赤 (625nm)、NIR (850nm) の波長でラインナップ
  • フラット、マット、および反射性の高い物体表面に最適

LUMIMAX® コンフィグラブル リングライトは、最善のライティング形状と色の柔軟性を必要とする要求の厳しいマシンビジョンアプリケーションに向けて、明るく均一な照明を提供します。白、青 (470nm)、緑 (528nm)、赤 (625nm)、およびNIR (850nm) でラインナップする150mm外径のこのLEDリングライトは、ハイコントラストイメージングに向けて一貫したシャドーフリーの照明を行います。特定の検査タスクに対応するため、広範なアクセサリーキットをラインナップします。レンズアレイキット (#90-916) は、12°、31°、および49°のレンズアレイで構成され、視野や作動距離要件を使用者側で設定変更できます。ドームエクステンションキット (#90-913) は、反射面、曲面、あるいは不均一な面の検査用に、リングライトを高度な拡散均一照明器に変換します。ウインドウキット (#90-915) は、透過率やグレア制御用のウインドウ、拡散板、および偏光板で構成されます。オプションのLUMIMAX コントロールボックス (#90-883) を使用すると、電源管理や輝度調整が簡単になり、安定かつ一貫した照明性能を確保します。LUMIMAX® リングライトは、電子部品検査、表面欠陥検出、および自動化光学検査などのアプリケーションに最適で、汎用性と信頼性の高い照明ソリューションを提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;