製品がカートに追加されました

Female Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter

Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter

Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter

×
商品コード #72-233 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥16,000 単価
数量 5+ ¥14,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Objective Thread Adapter

物理的および機械的特性

構造:
Black Anondized Aluminum
全長 (mm):
13.50

ねじ径 & 固定

マウント:
Dovetail (Female)
固定用ねじ径:
M32 x 0.75 (Male)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 波面補正用の透過型補償光学部品
  • >97%の透過率を実現する可視用ARコーティング
  • 顕微鏡アプリケーションでの収差補正用に最適

Dynamic Optics デフォーマブルレンズは、光学収差補正用にあらゆる光学系内に簡単に実装できるようにデザインされた透過型補償光学部品です。このレンズは、一般的な瞳サイズをカバーする10mm、16mm、もしくは25mmの開口径とM32 x 0.75のねじ込み用マウントでデザインされており、スレッドアダプターを使用することで一般的な対物レンズのねじ込み式マウントに適応させることができます。本製品は、波面センサーを用いたクローズドループ制御で、または収差補正用の自動ソフトウェア補正システムと併用して用いることができます。Dynamic Optics デフォーマブルレンズは、ガウシアンビームを楕円や正方形のビーム形状かキュービック位相に整形するなど、低出力レーザーのビーム整形用に用いることもできます。このレンズは、光干渉断層撮影 (OCT)、共焦点顕微鏡、2光子顕微鏡、明視野顕微鏡の画質向上に向けた収差補正に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;