製品がカートに追加されました

MicroBrite 50mm White Line Light

×
商品コード #74-224 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥89,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥89,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Compatible with #18-645 external controller
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

全長 (mm):
50.00
寸法 (mm):
72.90 L x 72.90 W x 20.1 D
自重 (g):
254

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (インチ):
0.5-23

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
動作電圧 (V):
24V DC, 0.5A
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

マウント:
M4 Mounting Screws

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 °C to 35 °C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • ラインスキャンアプリケーションに最適
  • 白、赤、および青のハイパワーLED
  • 実装を容易にするコンパクトなフォームファクター

Advanced Illumination Microbrite™ ラインライトは、ラインスキャンアプリケーションに向けてコンパクトなソリューションを提供します。このライトは、高輝度照明分布と高い熱効率をもつようにデザインされており、連続運転時でも長寿命を可能にします。この照明器は、実装を容易にするM4ネジ用の取り付けチャンネルを装備し、白、青、および赤の波長でラインナップします。Advanced Illumination Microbrite™ ラインライトは、繊維、紙、あるいはプラスチックをはじめとする材料の高速検査、またソーラーパネルやLCD検査などのラインスキャンアプリケーションに最適です。

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;