製品がカートに追加されました

MIL-SPEC コーティング試験キット

MIL-SPEC Coating Testing Kit (#18-485)

×
商品コード #18-485 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥90,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥90,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの内容:
1 x 2.5lb Test Instrument
1 x 1lb Test Instrument
2 x Replacement Eraser Inserts
1 x Roll of Tape
1 x Tape Dispenser
1 x Roll of Cheesecloth
Instructions

法規制対応状況

Reach 224:
適合証明書:

商品詳細

  • 光学用コーティングの耐摩耗性や密着性をMIL規格に基づき試験
  • 説明書 (英文) と適合証明書付属
  • 交換用の消しゴム、ガーゼ、その他部品もラインナップ

MIL規格 (MIL-SPEC) コーティング試験キットは、光学用コーティングの耐摩耗性や密着性をMIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616, およびMIL-PRF-13830B の規格に基づき試験するのに必要なツールや消耗品すべてを備えています。耐摩耗試験用に2つの器具を付属します: 厳格な耐摩耗性を試験する2 ½ポンド (1.13kg) のスプリングが付いた真鍮製のものと、中程度の耐摩耗性を試験する1 ¼ポンド (0.56kg) のスプリングが付いたアルミ製のものです。この2つの器具と共に用いる付属の消しゴムは、MIL-E-12397に適合するために認証され、スプリングの校正はNISTにトレーサブルです。中程度の耐摩耗試験用にMIL CCC-C-440に適合したガーゼと、密着性試験用にMIL-A-A113 Rev. Dに適合したテープも付属です。MIL規格コーティング試験キットは、コート付きオプティクスが期待通りの性能的仕様を満たしているかを確認する光学部品製造やコーティング、あるいは品質保証に従事する人々に必要不可欠な光学試験用ツールです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;