製品がカートに追加されました

Nikon 200mm Large FOV Tube Lens

Nikon の更なる情報へ
ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズ

ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズ

×
商品コード #75-379 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥187,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥187,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Tube Lens
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

全長 (mm):
27.00
最大直径 (mm):
43

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
200.00
倍率:
1x
波長範囲 (nm):
380 - 1000
視野数 (mm):
25
入射瞳径 (mm):
42

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M43x 0.5

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 優れたUV 透光性
  • 高NA デザイン
  • 低自家蛍光材料を採用

ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、indo-1, fura-2, fluo-3 といった蛍光色素への使用やケージ化化合物の光活性化など、下は340nm までの紫外アプリケーションに優れた透光性を持つようデザインされています。ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、低自家蛍光材料を用いて高い開口数でデザインされており、シャープで明るい蛍光画像を作り出します。この顕微鏡用対物レンズは、短波長側でSN比を改善するよう最適化されています。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード 倍率 同焦距離
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;